Snitfladen menneske-maskine Tastaturer, plader og skuffer Tastaturer monteret i en aflægningsflade på betjeningskabinettet eller integreret i en skuffe i 19"-niveauet. Tastaturer, plader og skuffer Underlag til museplade, svingbart Monteres til venstre/højre under tastaturplade, klikker automatisk på plads, ind- og udsvunget. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Indbygningstastatur 19"/4 HE med integreret touchpad Den integrerede touchpad overflødiggør en ekstra, kapslingskompatibel installation af mus og minimerer dermed kablingsarbejdet. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Tastaturskuffe 2 HE til et 482,6 mm (19") montageniveau Til 482,6 mm (19") montageniveauet, velegnet til tastaturer op til 430 mm brede og maks. 250 mm dybe ved opklappet frontplade. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Underlag til museplade, udtrækkeligt med museholder Til fastskruning i klappladen, passer til alle gængse museplader op til 250 x 205 mm. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Papirudføringsklap til indbygning i flader Til indbygning i flader, giver mulighed for enkel udtagning af ark fra printeren uden at åbne kabinettets låge. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Holdere til mus Passer til underlag for museplade og til sikker opbevaring af en standardmus. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Tastaturunderlag Til betjeningskabinetter og flader Kan indstilles til forskellige tastaturdybder ved hjælp af en simpel skydefunktion. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Tastatur, udtrækkeligt med integreret trackball Ekstremt fladt tastatur med piltaster og trackball, håndtaget fungerer samtidig som håndledsstøtte. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Bærejern, svingbare Til placering af standardtastaturer ved programmerings- og servicearbejder. Montageafstand for bærejern min. 300 mm af hensyn til problemfri indsvingning. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Skuffe 19"/2 HE til tastatur og mus Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 390 x 32 x 139 mm, underlag til almindelig mus eller trackball. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Klapplade til tastatur og mus Til indbygning i 600 og 800 mm brede låger og 19" svingrammer og skabe. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Underlag til museplade Til betjeningskabinetter og flader Underlagets vinkel kan indstilles individuelt. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Tastaturskuffe 1 HE til to 482,6 mm (19") montageniveauer Til 482,6 mm (19") montageniveau, velegnet til montage af: Tastaturer op til maks. 420 x 40 x 220 mm, fuldt udtrækkelige, aflukkelige. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Gulv til lågeramme Det pladsbesparende alternativ til apparathylder til placering af tower-PC'er (maks. 20 kg). Skrues fast på lågerammen i 600 mm brede skabe. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Skuffe til tastatur og mus med underlag til museplade Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og -plade. Til produktet Tastaturer, plader og skuffer Tastaturunderlag HD Til opbevaring af almindelige tastaturer, inklusive hul til vandafledning. Til produktet