Snitfladen menneske-maskine Monitorer og tilbehør TFT-monitorer og tilbehør til betjeningskabinetter. Monitorer og tilbehør TFT-monitorer Indbygningsvariant til flader og betjeningskabinetter. Til produktet Monitorer og tilbehør TFT-holdere Velegnet til montage af TFT'er på kabinetbeslag CP-S, CP-L og vertikal bærearm via kabinetbeslag, vipbart. Til produktet Monitorer og tilbehør Skærmholder Egnet til montering af skærme med VESA-tilslutning MIS-D, MIS-E op til 21". Den variable montering i dybden giver operatøren mulighed for at foretage en ergonomisk korrekt indstilling af skærmen. Derudover findes der tre... Til produktet Monitorer og tilbehør Tilslutningskabler til strømforsyning Med apparatstik i den ene ende, længde: 1,5 m. Til produktet Monitorer og tilbehør Strømforsyning til TFT-monitorer Med IEC320-apparatstik, med tilslutningskabel (1,5 m) til TFT-monitor. Til produktet