Montageclips til montageskinner

Artikelnummer: SZ 2309.000

Til hurtig og sikker fastgørelse af kabelkanaler, montageplader, profilskinner på bæreskinne TS 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715.

Artikelnummer:
SZ 2309.000
Produktbeskrivelse
Til hurtig og sikker fastgørelse af kabelkanaler, montageplader, profilskinner på bæreskinne TS 35/7,5 og TS 35/15 iht. EN 60 715.
Fordele
Montageclipsen formonteres let i den komponent, der skal påsættes, og klikkes på plads i bæreskinnen
Materiale
Fjederplade
Pakkestørrelse
30 stk.
Nettovægt
0,18 kg
Bruttovægt
0,196 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montageklips til montageskinner
Dokumentationer
Vejledning