- Artikelnummer:
- SZ 4934.000
- Produktbeskrivelse
- Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde bæreskinne
- 555 mm
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 600 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Passer til
- Sokkelsystem AX
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,74 kg
- Bruttovægt
- 1,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivelse
-
SZ bæreskinner TH 35/15 til EN 60 715, til TS, SE, til BxD:600 mm, L: 555 mm