TS-montageskinne 18 x 38 mm

Best.-nr.: TS 8612280

Til montage på det ydre montageniveaus vertikale TS-skabsprofil, på det horisontale TS-skabsprofil og på bundudbygningsskinner til CM.

Best.-nr.:
TS 8612280
Produktbeskrivelse
Hægtes blot på og sikres med en skrue. Takket være indhængningsteknik bliver montage og demontage lettere. Sikring er kun nødvendig på den ene side, men kan dog efter behov udføres fra begge sider.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil på det ydre montageniveau
På vandret TS-, VX SE-skabsprofil
På bundudbygningsskinne til TP
Bemærk
Ved skabe med montageplade er 2 montageskinner allerede indeholdt i leveringsomfanget.
Passer til
Passer til bredde/dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
3,496 kg
Bruttovægt
3,695 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Montageskinne 18 x 38 mm, til BxD:800 mm
Datablade
Teknik i detaljer