Montagepladebeslag til standerpulte TP, pultunderdel, til høje dynamiske belastninger

Best.-nr.: CM 5001.075

Til reduktion af vibrationer hos montagepladen.

Best.-nr.:
CM 5001.075
Produktbeskrivelse
Til reduktion af vibrationer hos montagepladen.
Anvendelsesområder
Ved transport med tunge påbygninger
Til dynamiske applikationer, når der skal oprettes en direkte forbindelse til væg-/bærekonstruktionen (f.eks. ved mobile skabe såsom på kransystemer osv.)
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
Formonteres ganske enkelt på montagepladens eksisterende huller
Vægmontage indefra: Direkte til væg/bærende konstruktion vha. vinkel og skab.
Vægmontage udefra: Skruer til f.eks. vægbeslag kan nemt indskrues udefra i plademøtrikkerne.
Bemærk
Testet efter DIN EN 60 721 hårdhedsgrad 3M4, med 150 kg vægt jævnt fordelt på montagepladen
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,45 kg
Bruttovægt
0,456 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
CM montagepladebeslag, til standerpult, TP pultunderdele
Dokumentationer
Info sheet