Montageplade til klemkasser KX, bus-kabinetter KX, klemkasser HD, Ex-kabinetter

Artikelnummer: KX 1568.800

Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.

Artikelnummer:
KX 1568.800
Produktbeskrivelse
Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Passer til
Bokstype: Klemmekasse KX
Buskabinet KX
Klemkasser HD
Bredde: = 300 mm
Højde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,7 kg
Bruttovægt
1,72 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177925175
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KX Montageplade, til klemmekasser KX og buskabinetter KX, BH: 275x385 mm
Datablade
Teknik i detaljer