- Artikelnummer:
- KL 1560.700
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til
- Bokstype: KL
KL-HD
Bredde: = 150 mm
Højde: = 150 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,245 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177010000
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 150x150 mm