Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Artikelnummer: VX 8617.502

Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.

Artikelnummer:
VX 8617.502
Produktbeskrivelse
Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Sammenbygningsled, udv.
Rækkeformet tætning
Inkl. montagematerialer
Bemærk
1 VE er nok til et tilsutningssted
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,78 kg
Bruttovægt
0,813 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
VX sammenbygningsled, udvendigt, stålplade, galvaniseret
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Load brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer