- Artikelnummer:
- TS 8950.840
- Produktbeskrivelse
- Inkl. hovedlågelås til sikkerhedslåsning af skabe og skabskombinationer efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder.
- Fordele
- Opfylder kravene i UL 508 A i kombination med aktiveringsmekanik, sidelågelås og rigle.
- Kompakt design med 125 mm bredde, kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. Ved hjælp af denne kappe kan alle standard TS 8 skabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.
- I forbindelse med det integrerbare TS montageplademellemstykke kan hovedskabets montageflade forøges med 100 mm i bredden.
- Dækslet kan kun monteres på et enkeltlågeskab med lågeramme
- To udhæng til betjeningsgreb på forsiden til montage i forskellige højder
- Anvendelsesområder
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 og 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA til type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA til type 12
- Siemens håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til kompakteffektafbrydere 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort (leveres også med komplet Max-Flex-byggesæt 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, stål forkromet, påtrykt ON/OFF rød/sort
- 3VA9978-0CH74, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort
- 3VL9600-3JP61, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort
- Siemens håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til kompakteffektafbrydere 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plast, påtrykt ON/OFF rød/grøn (laves også med komplet Max-Flex-byggesæt 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort
- 3VL9600-3JP41, stål forkromet, påtrykt ON/OFF rød/sort
- 3VL9600-3JP61, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort
- Siemens-håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til effektafbrydere i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD, …) US-produktnummer: FHOH, stålepoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montagematerialer.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Bemærk
- Skabet foran kappen til mekanisk låsning må kun have en dør
- Dimensioner
- Bredde: 119,5 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14,2 kg
- Bruttovægt
- 15,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693036
- ETIM 9
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
TS TS Mekanisk låsekappe (US version), BxHxD: 119,5x1800x400 mm