- Artikelnummer:
- DK 7824.650
- Produktbeskrivelse
- Lyddæmpningsmåtter til montage/eftermontage i skabe. De lyddæmpende måtter er takket være den selvklæbende bagside nemme at opsætte på de eksisterende flader. Lyden bliver absorberet, hvilket giver mulighed for en markant støjreduktion. Sættet er udformet med henblik på beklædning af top, sideplader og bagplade i et skab med dimensionerne BHD 800 x 2000 x 800 mm. Andre størrelser kan opnås ved individuel tilskæring.
- Materiale
- Blødt skummateriale af melaminharpiks
Materialeklasse B1 efter DIN 4102 - Farve
- Lysegråt
- Leveringsomfang
- Inkl. afstandsbolte til lydisolering af toppladen
- Materialetykkelse
- 20 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,715 kg
- Bruttovægt
- 3,72 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261