Skilleplade til TS

Best.-nr.: TS 8609260

Til afskærmning af enkelte skabsceller. Takket være rammesystemets symmetri kan skillepladen også isættes bagfra.

Best.-nr.:
TS 8609260
Produktbeskrivelse
Til afskærmning af enkelte skabsceller. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning. Takket være skabsrammens symmetri kan skilleplader med tilsvarende mål også monteres bagtil.
Anvendelsesområder
Udsparinger i hjørner og sider til halv højde giver mulighed for anvendelse af sammenbygningsvinkler og -lasker, også ved monteret skilleplade.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 600 mm
Indbygningsmuligheder
Montage sker på det ydre montageniveau
Det indre niveau forbliver frit til yderligere udbygning
Montageanvisning
Skillepladen kan også monteres bagtil. På den måde kan f.eks. en frekvensomformer med kølelegemerne udad indbygges i en skilleplade af hensyn til varmeafledning og beskyttes/beklædes med en afdækningskappe.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,176 kg
Bruttovægt
14,922 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177208773
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivelse
TS Skilleplade, til TS, til BxD: 2200x600 mm
Dokumentationer
Vejledning