Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 20. jan. 2021
- Artikelnummer:
- DK 5502.310
- Produktbeskrivelse
- Til komplet afdækning af den åbne bundgruppe i ét stykke. Fuldt perforeret. Giver dermed mulighed for at indstrømning af kold luft fra bunden eller sokkelområdet. Især ved skabe med rackklimateknik sikrer dette indstrømningen af kold luft. Med børsteliste på bagsiden til nem kabelindføring nedefra i hele skabsbredden. Integrerede føringsskinner til nem montage og bekvem udskiftning en filtermåtte.
- Materiale
- Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Filtermåtte: Skumgummi - Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Flangeplade, udelt, ventileret, med kabelindføring bagtil
Filtermåtte
Inkl. montagematerialer - Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Flangeplade, udelte, ventileret, BxD: 800x600 mm, til TS, TS IT
- Dokumentationer
- Info sheet