Bundmontagevinkler til VX, VX IT

Best.-nr.: VX 5301.350

Til forankring af kabinettet i gulvet, især hvis kabinettet som følge af et højt tyngdepunkt har en tendens til at vælte, eller fordi det ikke kan integreres i en række af kabinetter.

Best.-nr.:
VX 5301.350
Produktbeskrivelse
Til forankring af kabinettet i gulvet, især hvis kabinettet som følge af et højt tyngdepunkt har en tendens til at vælte, eller fordi det ikke kan integreres i en række af kabinetter.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Bundområdet skal være åbent ved monteringspunkterne
Montering kræver ekstra borehuller i hylden.
Fastgørelsesmaterialet til fastgørelse af kabinettet til underlaget afhænger af underlagets beskaffenhed og medleveres ikke
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,294 kg
Bruttovægt
0,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT
Dokumentationer
Vejledning