Dobbelte drejehjul

Artikelnummer: CP 7495.000

Til mobilt brug, monteres direkte på skabet.

Artikelnummer:
CP 7495.000
Produktbeskrivelse
Til mobilt brug, monteres direkte på skabet.
Farve
Sort
Leveringsomfang
4 dobbelte drejehjul, 2 med, 2 uden bremse.
Inkl. montagematerialer
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved montage på VX-sokkel er sokkeladapter påkrævet
Ved montage på TS-sokkel er sokkeladapter påkrævet
Passer til
Bokstype: VX
Bokstype: VX IT
Bokstype: VX SE
Bokstype: PC
Bokstype: TP-underdele
Bokstype: IW
Bokstype: Data Rack
Bokstype: Chillere
Clearande floor
125 mm
Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
1.200 N
Dimensioner
Gevind: M12 x 20
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,76 kg
Bruttovægt
1,98 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivelse
DK Dobbelt drejehjul, M12, med/uden Lås
Dokumentationer
Info sheet