Silikonepakning

Artikelnummer:  5001.380

Til udskiftning af en beskadiget PU-pakning. Dermed opnås en højere bestandighed mod rengørings- og desinfektionsmidler.

Artikelnummer:
5001.380
Produktbeskrivelse

Tekniske data
Silikoneskumsprofil, rulle a 25 m, 15 x 7 mm
Materiale
Silikoneskumprofil
Farve
Hvid
Længde
25 m
Montageanvisning
Den omløbende pakning af PU-skum skal fjernes fuldstændigt, og overfladen skal rengøres. Den selvklæbende silikonepakning skal trykkes helt på plads. Den øverste vandrette tætningsstribe skal rage ud over den lodrette stribe uden mellemrum.
Dimensioner
Bredde: 15 mm
Højde: 7 mm
Længde: 25 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,38 kg
Bruttovægt
1,44 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000