Aluminium-glaslåge, udelt til VX IT

Best.-nr.: VX_IT 5051.208

Skabsnøgle

Best.-nr.:
VX_IT 5051.208
Materiale
Aluminium
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Komfortgreb VX, hængsler, horisontal profil: RAL 9005
Leveringsomfang
Låge med komforthåndtag VX til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Hængsler 180°, monteret
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Passer til
Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9 kg
Bruttovægt
9,4 kg
EAN
4028177968042