Opsats HD for HD large enclosure

Artikelnummer: HD 4000.525

Opsats med 30° hældning, så væsker eller genstande glider ned. Spaltefri montage på HD-systemskab.

Artikelnummer:
HD 4000.525
Udgave
Toppladevinkel 30° fremad
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde fortil: 40 mm
Højde bagtil: 333 mm
Dybde: 500 mm
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19 kg
Bruttovægt
20 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177694231
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog