hygiejnisk design

Hygienic Design tilbehør

Hygiejnisk tilbehør specielt beregnet til det store skab, f.eks. sidevægge, opsats, mellemstykke til montageplade i HD-design.

Hygienic Design tilbehør

Sideplader HD Til storskab HD

Sideplader med udvendigt placeret, blå silikonetætning. Sammenskruningspunkter sidder indvendigt i tætningsområdet.

Hygienic Design tilbehør

HD-rammer i række Til storskab HD

HD-rammer i række til spaltefri udbygning af HD-systemskabe.

Hygienic Design tilbehør

Mellemstykke til montageplade Til storskab HD

Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremtrukket position.

Hygienic Design tilbehør

Opsats HD Til storskab HD

Opsats med 30° hældning, så væsker eller genstande glider ned. Spaltefri montage på HD-systemskab.

Hygienic Design tilbehør

Sideplader HD Til storskab HD

HD-sidedele til spaltefri afslutning af opsatsen med 30° hældning.

Hygienic Design tilbehør

Mellemstykke til montageplade til systemskab HD

Til gennemgående montageflade i sammenbygningskombinationer, når montagepladen er indbygget i fremskudt position.

Hygienic Design tilbehør

Sideplader HD til systemskab HD

Sideplader med udvendigt placeret, blå silikonetætning. Fastgørelsespunkter sidder indvendigt i tætningsområdet.

Hygienic Design tilbehør

HD-rammer i række Til storskab HD

HD-rammer i række til samlingsfri udbygning af HD-systemskabe.

Hygienic Design tilbehør

Vægafstandsholder HD

Vægafstandsholder HD sikrer plads til rengøring også bag skabet.

Hygienic Design tilbehør

Vridelås HD

Udførelse i Hygienic Design, som sikrer enkel og sikker rengøring.

Hygienic Design tilbehør

T-greb HD

Til enkel åbning uden nøgle.

Hygienic Design tilbehør

Skabsnøgle HD

Skabsnøgle HD, til vridelås HD.

Hygienic Design tilbehør

Bit HD Til universalnøgle 2549.500

Bit HD til universalnøgle 2549.500

Hygienic Design tilbehør

Kabelforskruning HD

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.

Hygienic Design tilbehør

Montageværktøj til kabelforskruning HD

Til montage af kabelforskruninger HD, enten i et indvendigt gevind eller vha. kontramøtrikker. Med unbraconøgle kan dette ske enten indefra eller udefra.

Hygienic Design tilbehør

Observationsvindue HD

Til beskyttelse af knapper og displays.

Hygienic Design tilbehør

Nivelleringsfødder HD

Nivelleringsfødder HD til minimering af rengøringstider takket være komplet afskærmede og permanent tætnede gevind og til udligning af gulvujævnheder op til en vinkel på 10° via den fleksible fodplade.

Hygienic Design tilbehør

Luft-vandvarmevekslere vægmontering HD

Luft-/vandvarmevekslere til hygiejnisk følsomme produktionsområder i nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter...