- Best.-nr.:
- CP 6206.440
- Udgave
- Til montage mellem betjeningskabinet og
Kobling CP 60, 6206.340 eller beslag CP 60, 6206.360
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem koblingssystem 60 eller montagesystem 60 og betjeningskabinet
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Montagematerialer
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,32 kg
- Bruttovægt
- 0,338 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Vinklingsadapter 10?, CP 60/120, til bærearmstilslutning 120 x 65 mm