- Artikelnummer:
- TX 7888.278
- Udgave
- 1st generation
med glaslåge
med sideplader
- Fordele
- Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, 1,2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 19"-profilskinner
Skabsstel med låger og topplade
Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E
Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Topplade i ét stykke skruemonteret med skjult udskæring til ventilatorplade
To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
IPPC-palle
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm
- Højdeenheder
- 24 HE
- Højdeenheder
- 24 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 445 mm
- Udgave
- med sideplader
- Design doors
- lukket
- Design af fordør
- Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
- Belastningsevne
- 5000 N
- Belastningsevne
- 5.000 N
- Bemærk
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 80 kg
- Bruttovægt
- 86,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Netværksskab TX CableNet med glasdør, 600x1200x800 mm, 24 HE, med sidevægge, RAL 7035