Bæreprofil, højderegulerbar til CP 40

Artikelnummer: CP 6146.200

Bæreprofil, højderegulerbart fra 732 - 1122 mm.

Artikelnummer:
CP 6146.200
Height adjustable y/n
Ja
Bæreevne (statisk)
15 kg
Indstillingsområde
732 mm/1.122 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,927 kg
Bruttovægt
3,127 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177384569
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
CP Bæreprofil, højdeindstillelig, CP 40, stål
Dokumentationer
Info sheet