Industrial Workstations

Best.-nr.: IW 6900400

Underskabe baseret på TS 8 til Industrial Workstations.

Best.-nr.:
IW 6900400
Udgave
Foranhængt skuffe, designlåge, baglåge
Materiale
Kabinet, skuffeforsænkning, designlåge og baglåge: Stålplade
Overflade
Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med sidevægge, der er skruet på indefra, bundplade med flangeplade og nivelleringsfødder
Foranhængt skuffe, designlåge, baglåge
Depth with drawer section
890 mm
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 900 mm
Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
70,81 kg
Bruttovægt
73 kg
EAN
4028177290068
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
IW Industrial workstation, Underskab, BHD: 600x900x600 mm, med Skuffesektion, designer frontlåge, bagdør
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer