Optipanel

Artikelnummer: CP 6380.510

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.

Artikelnummer:
CP 6380.510
Udgave
Bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fordele
Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning.
Høj stabilitet trods lav vægt
Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
Materiale
Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere: Plast
General colour
Natureloxeret
Farve
Kabinet: natureloxeret
Hjørnestykker: RAL 7035
Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet bagvæg
Inkl. pakninger
Inkl. pakninger og montagematerialer til frontplader
Indbygningsdybde
150 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Passer til frontpanel bredde
520 mm
Passer til frontpanel højde
500 mm
Udgave
Bagfra
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Bagpladens hængsler på den længste kabinetside
Grundmateriale
Aluminium
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,922 kg
Bruttovægt
11,497 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177663183
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Optipanel, til frontplade BH 520x500 mm, installationsdybde 150 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bærearmssystemet 130 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer