Kompakttavle AX, stålplade

Artikelnummer: AX 1113.000

Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.

Bundudbygningsskinne til AX

Vægbeslag til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Lågefiksering til AX

Artikelnummer:
AX 1113.000
Fordele
Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør
Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller
Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne
Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r)
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Hulskinne til låge
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)
1.145 mm x 575 mm
Antal låger
2
Antal låse
2
Lås
Udførelse lås: Vridere
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 7
Antal: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
50,065 kg
Bruttovægt
51,317 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177995277
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX compact enclosure, WxHxD: 1200x600x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer