- Best.-nr.:
- KEL 9406600
- Udgave
- Ex-skabe
- Anvendelsesområder
- Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
- Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C
- Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
- Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt
Montageplade: Stålplade
- Overflade
- Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
Montageplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låge
Montageplade
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 760 mm
Dybde: 210 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 549 mm x 730 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Ja
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Ja
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 29,875 kg
- Bruttovægt
- 30,38 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138834
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
-
KE Ex-skabe, BHD: 600x760x210 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, tomt kabinet med hængslet låge