- Artikelnummer:
- AX 9206.100
- Udgave
- Ex-skabe
- Anvendelsesområder
- Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
- Omgivende temperaturinterval: -40 °C...+70 °C
- Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
- Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
- Materiale
- Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω
Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω omløbende silikontætning
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
- Farve
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låge
Montageplade
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 200 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 505 mm x 525 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Lås
- Antal låse: 2
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK09
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperatur
- Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17 kg
- Bruttovægt
- 17,74 kg
- Toldtarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177952102
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
-
AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door