Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Artikelnummer: PK 9519.000

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.

Artikelnummer:
PK 9519.000
Udgave
PK enclosure with solid cover
Materiale
Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat
Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum
Lågskruer: Polyamid
Isoleringspropper: Polyethylen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Boks med låg
Lågskruer
Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 182 mm
Højde: 180 mm
Dybde: 165 mm
Driftstemperatur
-35 °C...80 °C
Grundmateriale
Polykarbonat
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,841 kg
Bruttovægt
0,941 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177139695
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
PK Polykarbonatbokse, BHD: 182x180x165 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, uden forprægninger, med gråt låg
Godkendelser
C-UL
DNV-GL
UL
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Teknik i detaljer