Wire Station WS 540

Artikelnummer: AS 4051.131

Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.

Artikelnummer:
AS 4051.131
Udgave
Processing Edition
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsbehandling og -forarbejdning.
Fordele
Elektrisk højdejusterbart bord, der sikrer optimal arbejdshøjde, kan indstilles mellem 710 – 1250 mm
Multiplexarbejdsplade, kan aftørres og er ridsefast
Den ideelle løsning i forbindelse med afkortnings- og krympemaskiner samt anvendelsen af de forkonfektionerede ledninger via Wire Terminal
Integreret målestok til hurtig manuel måling
Forberedt til montering af en skærm til behandling af ledningerne med Eplan Smart Wiring
Kan som alternativ udvides med hylder til ledningskasser, ledningsruller samt holder til værktøj og mindre genstande
Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul
Skuffe med shadowboard forberedt til værktøj
Leveringsomfang
Kablingsbord med elektrisk højdeindstilling
Tilslutningskabel, 7 m
Stikdåse med 7 udtag, med afbryder
1 Wire Station WS 540
1 udstyrsholder, venstre side
1 udstyrsholder, højre side
1 arbejdslygte, LED
2 monteringsstivere, vertikal
2 adaptervinkler
1 affaldsbeholder
4 ledningspakkeholder, venstre side
4 ledningspakkeholder, højre side
1 ledningsringholder, venstre side
1 ledningsringholder, højre side
1 ledningsføring, vertikal stiver
1 ledningsføring, udstyrsholder
Montageanvisning
Monteringsafstiver, vertikal, produktnr. 4051.106, kræves til tilbehør som f.eks. boksholder, magasinholder osv.
Indgangsspænding
230 V AC, 50 Hz
Arbejdshøjde
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Anvendelsesområder
Til bearbejdning af ledninger med Rittal afkortnings- og crimpautomat
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
160 kg
Bruttovægt
220,3 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning. Denne version er udstyret med apparatholdere til integration af Rittals afkortnings- og krympemaskiner samt af printersystemer til mærkning af ledningerne. En LED-arbejdslampe, ledningspakkeholder og den intelligente ledningstilførsel fuldender arbejdsstationen.
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning