- Artikelnummer:
- AS 4055.116
- Udgave
- Med 3-dobbelt spaltning
- Produktbeskrivelse
- Til udstansning af runde udskæringer. Pladehulstanseren betjenes vha. en skruenøgle eller hydraulikstanser.
- Leveringsomfang
- Matrice
Stempel
- Materiale, der kan bearbejdes
- Rustfrit stål
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
- 2 mm
- Ø-hulstanser
- 16,2 mm
- Til gevind
- M16
- Bemærk
- Ved betjening med skruenøgle skal der anvendes trækskruer med kuglelejer
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Trækskrue (Ø x L)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulik-trækskrue Ø
- 11,1 mm
19 cm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,043 kg
- Bruttovægt
- 0,059 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177807983
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting