Kabelskærer

Best.-nr.: AS 4054660

Til kobber- og aluminiumsledninger

Best.-nr.:
AS 4054660
Udgave
vinklet
Produktbeskrivelse
Til kobber- og aluminiumsledninger
Fordele
Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
Materiale
Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Normer
Beskyttelsesisoleret 1.000 V
VDE
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Længde: 180 mm
Til diameter
0,5 ‐ 50 mm²
Til kabel-Ø
18 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,29 kg
Bruttovægt
0,299 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Produktbeskrivelse
Cable cutter up to 50mm²
Godkendelser
VDE