Afisoleringsværktøj til kabel-Ø 4,5 - 40 mm

Best.-nr.: AS 4054410

Afisoleringsværktøj til afisolering af ledninger. Drejelig kniv til runde, længde- og spiralsnit.

Best.-nr.:
AS 4054410
Produktbeskrivelse
Til afisolering af ledninger. Drejelig kniv til runde, længde- og spiralsnit.
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Dimensioner
Bredde: 37 mm
Højde: 30,5 mm
Længde: 167 mm
Til kabel-Ø
4,5 ‐ 40 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,18 kg
Bruttovægt
0,201 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Produktbeskrivelse
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm