Afisoleringstang

Artikelnummer: AS 4054.305

Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.

Artikelnummer:
AS 4054.305
Produktbeskrivelse
Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.
Fordele
Fleksibelt justerbar endestopposition til afisoleringslængden
Praktisk integreret trådskærer
Automatisk indstillingsmekanisme til mange forskellige isoleringer og lederdiametre
Redskab, der er kompatibelt med alle tangtyper, og kan udskiftes i få skridt
Tokomponent-håndtag med blød, skridsikker zone
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Dimensioner
Bredde: 20 mm
Højde: 90 mm
Længde: 191 mm
AWG
12 ‐ 5
Til diameter
4 ‐ 16 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,17 kg
Bruttovægt
0,18 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807716
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Produktbeskrivelse
Stripping tool 4 - 16 mm²