- Best.-nr.:
 
- AS 4053041
 
- Udgave
 
- til TX 
 
- Produktbeskrivelse
 
- Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug. 
 
- Fordele
 
- Højeste hårdhed og omdrejningstal 
 
- Tekniske data
 
- Værktøjsadapter E 6,3 (¼") 
 
- Materiale
 
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet 
 
- Klinge-Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Afgang
 
- TX 10 
 
- Længde
 
- 73 mm 
 
- Pakkestørrelse
 
- 3 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 0,027 kg
 
- Bruttovægt
 
- 0,029 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft