Industri-bit til batteriskruetrækker med langt skaft

Artikelnummer: AS 4053.003

Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.

Artikelnummer:
AS 4053.003
Udgave
til skruer med kærv
Produktbeskrivelse
Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.
Fordele
Højeste hårdhed og omdrejningstal
Tekniske data
Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
Materiale
Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Klinge-Ø
6,3 mm
Klinge (bredde x tykkelse)
4 x 0,8 mm
Afgang
SL
Længde
73 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,03 kg
Bruttovægt
0,033 kg
Toldtarifnummer
82079030
EAN
4028177807396
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeskrivelse
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft