Kærv uisoleret

Best.-nr.: AS 4052011

Ergonomisk skruetrækker, som ligger optimalt i hånden og derfor kræver mindre kraftanvendelse.

Best.-nr.:
AS 4052011
Udgave
til skruer med kærv
Produktbeskrivelse
Ergonomisk skruetrækker, som ligger optimalt i hånden og derfor kræver mindre kraftanvendelse.
Fordele
Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
Optimalt samspil mellem hånd og håndtag giver mulighed for højere omdrejningsmomenter samt længere tids arbejde, der ikke trætter
Materiale
Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Klinge-Ø
6 mm
Klingelængde
150 mm
Klinge (bredde x tykkelse)
6,5 x 1,2 mm
Afgang
SL
Håndtags-Ø
36 mm
Håndtagslængde
106 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,106 kg
Toldtarifnummer
82054000
EAN
4028177807075
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeskrivelse
Screwdriver uninsulated SL 6,5 x 1,2