- Best.-nr.:
- AS 4052004
- Udgave
- til skruer med kærv
- Produktbeskrivelse
- Ergonomisk skruetrækker, som ligger optimalt i hånden og derfor kræver mindre kraftanvendelse.
- Fordele
- Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
- Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
- Optimalt samspil mellem hånd og håndtag giver mulighed for højere omdrejningsmomenter samt længere tids arbejde, der ikke trætter
- Materiale
- Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Klinge-Ø
- 4 mm
- Klingelængde
- 100 mm
- Klinge (bredde x tykkelse)
- 4 x 0,8 mm
- Afgang
- SL
- Håndtags-Ø
- 30 mm
- Håndtagslængde
- 94 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,054 kg
- Toldtarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807051
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
-
Screwdriver uninsulated SL 4 x 0,8