Vinkelnøglesæt til skruer med indvendig sekskant

Artikelnummer: AS 4052.480

Vinkelnøgle med optimale sekskant-profiler med smalle toleranceområder og præcis kuglehoved-geometri. Den ekstra lange udførelse sørger for en forstærket vægtstangsvirkning.

Artikelnummer:
AS 4052.480
Produktbeskrivelse
Vinkelnøgle med optimale sekskant-profiler med smalle toleranceområder og præcis kuglehoved-geometri. Den ekstra lange udførelse sørger for en forstærket vægtstangsvirkning.
Fordele
Op til 30 % højere korrosionsbeskyttelse
Optimal hårdhed og elasticitet
Kraftig vægtstangseffekt
Særlig geometri i den kritiske zone
Tekniske data
Til indvendig sekskant: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Leveringsomfang
15 vinkelnøgler
Opbevaringsboks
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,64 kg
Bruttovægt
0,662 kg
Toldtarifnummer
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Produktbeskrivelse
Hex wrench set for Allen screws