Ledningskanalskærer MC125

Artikelnummer: AS 4050.435

Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.

Artikelnummer:
AS 4050.435
Produktbeskrivelse
Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.
Fordele
Gør det muligt at foretage omkostningsbesparende manuel skæring af kabelføringskanaler
Gør afkortning af kabelføringskanaler nemmere i stedet for at gøre det manuelt
Opstillingsareal
Bredde: 1.332 mm
Højde: 798 mm
Dybde: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
125 mm
Materiale, der kan bearbejdes
Plast
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14,3 kg
Bruttovægt
15,43 kg
Toldtarifnummer
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Produktbeskrivelse
Ledningskanalskærer MC125 til manuel afkortning af ledningskanaler og tilhørende dæksler
Dokumentationer
Vejledning