- Artikelnummer:
- AS 4055.720
- Produktbeskrivelse
- Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.
- Nom. effekt
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Mærkestrøm
- 5,65 A
- Maskinmål
- Bredde: 400 mm
Højde: 325 mm
Dybde: 335 mm
- Opstillingsareal
- Bredde: 402 mm
Højde: 342 mm
Dybde: 397 mm
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 700 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 32 kg
- Bruttovægt
- 34,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Produktbeskrivelse
-
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders