Sikkerhedstag til Perforex LC 3030

Best.-nr.: AS 4050.317

Sikkerhedstag på maskinhuset til Perforex Lasercenter LC. Absolut påkrævet ved opstillingssteder, hvor man kan se ned i maskinen ovenfra samt ved reflekterende genstande som f.eks. lamper, kabelbakker og andet, der befinder sig over laseren.

Best.-nr.:
AS 4050.317
Produktbeskrivelse
Sikkerhedstag på maskinhuset til Perforex Lasercenter LC. Absolut påkrævet ved opstillingssteder, hvor man kan se ned i maskinen ovenfra samt ved reflekterende genstande som f.eks. lamper, kabelbakker og andet, der befinder sig over laseren.
Bemærk
Kræver, at en Rittal-ekspert foretager en besigtigelse af lokaliteten og udvælger og fastlægger lasermodel
Maskinmål
Bredde: 3.900 mm
Højde: 1.100 mm
Dybde: 5.400 mm
Passer til best.nr.
4050.330
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
800 kg
Bruttovægt
800 kg
Toldtarifnummer
73089098
EAN
4028177805934
ECLASS 8.0
36620404
Produktbeskrivelse
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise