Skinnesystemer

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Komponentadapter 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Adaptere til RiLine Compact-komponenter

Til montering af RiLine Compact-komponenterne på 185-mm-skinnesystemer.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Berøringsafskærmning 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Tilslutningsblok 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Komponentadapter-tilbehør 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

NH-sikringslister 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

NH-sikringslister, tilbehør, 185 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning 185 mm

Størrelse 00 til 3, til en skinnecenterafstand på 60, 100 og/eller 185 mm.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Skinneholder (185 mm)

Til flade kobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Systembeslag til VX, TS

Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i tavler.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Systembeslag til TS, VX SE

Til montering af skinnesystemer med 185 mm centerafstand i TS/SE-fordelingskabe.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Skinner E-Cu

Længde: 2400 mm/skinne.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Samlestykker

Til samling af skinner 40 x 10 til 120 x 10 mm uden hultagning.

Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm

Tilslutningsadaptere

Til tilslutning af rundledere. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.