- Artikelnummer:
- SV 9342.570
- Produktbeskrivelse
- Forkonfektionerede, flade lamelkobberskinner for tilslutning af gængse effektafbrydere (MCCB).
- Materiale
- Elektrolytkobber F20
- Bemærk
- Universel anvendelse til koblingsenheder med en måldifference mellem montageniveau og overkant af kontaktniveau på 20 ± 5 mm.
- Passer til best.nr.
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Udgave med flade lamelkobberskinner
- Antal lameller: 6
Lamelbredde: 9 mm
Lameltykkelse: 0,8 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,096 kg
- Bruttovægt
- 0,103 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,03
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilslutningsvinkel E-Cu, til CB-komponentadapter, SV 9342500/510/540/550