OM-adaptere med aftagelig ledningsafgang

Artikelnummer: SV 9340.910

Artikelnummer:
SV 9340.910
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Chassis: RAL 7035
Leveringsomfang
Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm²)
Mærkestrøm maks.
25 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bæreskinnetype
TS 45D
TS 45D-V
Antal poler
3-polet
Connector outlet
Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm²)
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 208 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 4 mm²
Bæreskinner antal/højde
2 / 10 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)
45 mm x 170 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,201 kg
Bruttovægt
0,289 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,025
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177555464
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med aftagelig ledningsafgang, BH: 45x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 45D, TS 45D-V
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer