Tilslutningsadaptere

Best.-nr.: SV 9342.220

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9342.220
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
125 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Højde: 210 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
10 ‐ 25 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
16 ‐ 35 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
10 x 7,8 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,417 kg
Bruttovægt
0,42 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,052
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177503618
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 10-35 mm?, lamelstørrelse BH: 10x7,8 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer