- Artikelnummer:
- RX 9365.013
- Materiale
- Upper part: Sheet steel, zinc-plated
Contact plate: E-Cu, tin-plated - Dimensioner
- Længde: 130 mm
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 1,5 kg
- Bruttovægt
- 1,593 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,99
- Toldtarifnummer
- 73269098
- Produktbeskrivelse
- RX Baying connector for E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
Sammenbygningsled Til skinner
Artikelnummer: RX 9365.013
Baying connector for long baying set.