Strømfordeling Skinnesystemer RiLine-samleskinnesystemer til individuelle afbryder- og styringsanlæg. Komplette løsninger op til 1.600 A til anvendelse med veksel- eller jævnstrøm. Skinnesystemer Samleskinnesystemer RiLineX Up to 800 A, tool-free installation, short-circuit resistance up to 65 kA, full contact hazard protection and with standardised flat copper bars. Til produktet Skinnesystemer Skinnesystemer RiLine Compact Op til 125 A, 3-polet, nem tilslutning af komponenter uden brug af værktøj, berøringsbeskyttelse hele vejen rundt. Til produktet Skinnesystemer Skinnesystemer Mini-PLS Op til 250 A, centerafstand 40 mm, 3-polet, pladsbesparende stiktilslutning fra forsiden, overbygningsbar holder, fuld berøringsbeskyttelse. Til produktet Skinnesystemer Skinnesystemer RiLine Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked. Til produktet Skinnesystemer Skinnesystemer Ri4Power, 185 mm Til produktet