Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Artikelnummer: SV 9650.301

Mål: 60x60 mm, skinnetværsnit: 2323 mm²

Artikelnummer:
SV 9650.301
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
2.323 mm²
Længde
1.125 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
23,25 kg
Bruttovægt
23,552 kg
Kobberandel (kg/styk)
23,25
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 3200
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring