- Best.-nr.:
 - SV 3590015
 - Materiale
 - E-Cu F30
 - Længde
 - 2.400 mm
 - Bemærk
 - Kan afkortes individuelt
 - Normer
 - DIN EN 13 601
 - Tværsnit
 - 100 mm x 10 mm
 - Dimensioner
 - Længde: 2.400 mm
 - Pakkestørrelse
 - 1 stk.
 - Nettovægt
 - 21,6 kg
 - Bruttovægt
 - 21,64 kg
 - Kobberandel (kg/styk)
 - 21,5
 - Toldtarifnummer
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Produktbeskrivelse
 - SV Skinne E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 2400 mm