Kabeløje

Artikelnummer: SV 9666.670

Til på-/underbygning på C-profilskinner 30/15 mm, TS-systemchassis eller TS-rammeprofil.

Artikelnummer:
SV 9666.670
Produktbeskrivelse
Til værktøjsfri montage på bæreskinne 35 x 15 mm for kabelføring på bagsiden af apparatbæreskinnemoduler.
Materiale
Polyamid
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,08 kg
Bruttovægt
0,086 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177676572
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
SV Kabeløjer (ISV)
Datablade
Generelle tekniske informationer